Field Engineer
Wat is de functie?
We zijn op zoek naar een analytisch sterke en klantgerichte Field Engineer die de verbinding met ingenieursbureaus en aannemers kan leggen en in staat is technische instructies snel te vertalen naar model-oplossingen.
Wat is Hilti?
Als je de sector niet kent, heb je misschien nog nooit van ons gehoord. Hilti is toeleverancier van technologisch leidende producten, systemen en services voor de (internationale) bouw. Wij hebben een roemrijk verleden. In de meer dan 75 jaar van ons bestaan hebben we naam gemaakt als pionier van uitzonderlijke producten en services. Met meer dan 33.000 medewerkers in meer dan 120 landen zijn wij een geweldige plek om te laten zien wat je in je mars hebt. Bij Hilti kun je (bij)leren, jezelf ontwikkelen en werk maken van je carrière. Nationaal en internationaal.
Wat houdt de functie in?
Als Field Engineer werk je samen met klanten (denk aan ingenieursbureaus en aannemers), de salesteams en de ontwerpers om de verkoop van specifieke producten te stimuleren. In deze rol bouw je aan relaties bij de bureaus waarvoor jij verantwoordelijk bent. Met jouw technische kennis en commerciële drive maak jij het verschil in de voorschrijvende markt. Je zorgt ervoor dat Hilti oplossingen in de ontwerpfase van het bouwproces worden opgenomen.
Daarnaast ondersteun jij sales collega’s bij technisch complexe vraagstukken, zowel op de bouw als op kantoor bij uitvoerende partijen. Je maakt berekeningen, zoals bijvoorbeeld ankerbelastingen en je voert (on site) testen uit, geeft technische adviezen, trainingen en presentaties. Jouw technische kennis is de toegevoegde waarde in het verkoop proces en maakt het verschil voor onze klanten.
De helft van jouw tijd besteed je aan jouw eigen relaties met de andere helft ondersteun jij jouw sales collega’s. In deze functie zit je niet stil, driekwart van jouw tijd ben je onderweg. De rest van je tijd bereid je bezoeken voor, werk je adviezen uit of geef je seminars voor specialisten uit het veld. Je rapporteert aan de Head of Engineering.
Jouw verantwoordelijkheden zijn:
• Het ontwerpen/berekenen van bevestigingssystemen voor o.a. constructieve verankeringen voor bouw gerelateerde toepassingen.
• Het modelleren van deze bevestigingssystemen in 3D (AutoCad of Revit).
• Het geven van technisch advies aan klanten, accountmanagers en ingenieursbureaus.
• Het oplossen van technische problemen van klanten en het aanbieden van een Hilti oplossing in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke accountmanager.
• Het vertalen van Hilti’s product- en service portfolio naar mogelijkheden met klantspecifieke meerwaarde.
• Het delen van kennis en omzetten van klantvragen in commerciële kansen.
• Het aandragen van ideeën tot verdere ontwikkeling van de BIM modellen en services van Hilti.
Wat hebben wij te bieden?
Je komt te werken in een dynamische, groeiende en ambitieuze organisatie binnen een gedreven team Engineering dat zich verder aan het ontwikkelen is. Vanaf de start bieden wij jou als Field Engineer alle verantwoordelijkheid om de functie binnen Hilti in Nederland uit te oefenen en uit te bouwen. Je krijgt van ons alle ruimte en ondersteuning die je nodig hebt om uit te kunnen blinken in jouw functie, waarbij je één op één gecoacht wordt op persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast bieden we een aantrekkelijke set aan arbeidsvoorwaarden, waaronder onder andere een marktconform salaris, 38-urige werkweek, een auto van de zaak, premievrij pensioen en prestatiebonussen. Ook kun je gebruik maken van onze faciliteiten als een fitscan, sportieve events en 2 keer per week Bootcamp.
Waarom solliciteren?
Hilti is wereldwijd marktleider als toeleverancier van de bouw. Wij zijn trots op onze naam en de mensen die dit realiseren. Hilti kent een interessante mix aan medewerkers met verschillende achtergronden. Wij geloven erin dat deze diversiteit ervoor zorgt dat onze teams levendiger, innovatiever en productiever zijn. Een achtergrond in de (internationale) bouw is niet het meest belangrij, het gaat ons om de juiste ‘cultural fit’. Succes is in onze ogen het resultaat van teamwork, drive en kunnen, ongeacht iemands achtergrond.
Je hebt nodig:
- Afgeronde bachelor of masteropleiding in bij voorkeur Bouwkunde, Civiele Techniek of Technische Bedrijfskunde.
- Strategische aanpak, goede “probleemoplosser”
- In staat technische instructies snel en eenduidig te vertalen naar model-oplossingen
- Een commerciële drive en aantoonbare commerciële eigenschappen zijn een must
- Ervaring met BIM projecten is een pré
- Kennis van AutoCAD/Revit/Tekla is gewenst
- De wil om te leren en de wil om te slagen
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels
Kernwoorden: teamspeler, analytisch, verbinding, flexibel, oplossingsgericht, eager, impact, proactief
Werken bij een nieuw bedrijf en mogelijk voor jou ook in een nieuwe sector, betekent dat er veel nieuwe informatie en kennis op je af komt. Wij zorgen voor de juiste onboarding, coaching on the job en je krijgt collega’s met hoge bereidwilligheid om jou te ondersteunen. Wij rekenen bij jou op een proactieve houding en de ‘eagerness’ om snel te leren. Dit met als doel jou z.s.m. klaar te stomen binnen je rol.
Ben je enthousiast? We zien jouw CV en motivatie(brief) heel graag verschijnen (klik op de ‘solliciteer nu’ button). Wil je meer weten of heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem dan contact op met recruitment via Amy Pieterse , telefoonnummer 06 83012454.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.