Transport en Service Manager

Berkel en Rodenrijs
Reference No: 11363

Wat is de functie?

Voor onze afdeling Logistics in Nederland zijn wij op zoek naar een analytisch sterke, ondernemende en proactieve Transport & Service Manager met kennis en ervaring in de transportmarkt.

Wat is Hilti?

Als je de sector niet kent, heb je misschien nog nooit van ons gehoord. Onbewust zal je hoogstwaarschijnlijk wel met ons te maken hebben gehad, thuis, op school of werk en wellicht ook in het gebouw waar jij nu deze vacature aan het lezen bent. Hilti is namelijk een (internationale) partner in de bouwsector op gebied van technologisch leidende producten, software en diensten. In de meer dan 75 jaar van ons bestaan hebben wij naam gemaakt als innoverende pionier met een uitzonderlijke service. Momenteel hebben wij met ruim 28.000 collega’s, verspreid over 120 landen, meer dan 230.000 klantcontacten per dag. Het wereldwijde succes van ons familiebedrijf is te danken aan het feit dat wij op dagelijkse basis de droom van onze oprichter Martin Hilti – “I want to build an enterprise with entrepeneurs, where people can grow and develop.” – tot uitvoering brengen.

Wat houdt de functie in?

Als Transport & Service Manager ben je verantwoordelijk voor het managen van alle transport partners (3PLs) binnen Hilti Nederland. Je zorgt voor de optimale service van het transport en bent budgetverantwoordelijk. Verder leid je de maandelijkse 3PL review meetings met de carriers en zorgt proactief voor een uitstekende performance. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor het transport netwerk binnen NL en zorg je ervoor dat je de belangen behartigt van de internationale en externe klanten. Ook ontwikkel je (nieuwe) oplossingen op maat voor de verschillende behoeftes van de klanten. Je zorgt voor een optimaal proces en blijft projecten en initiatieven aandragen om de logistiek te verbeteren.

Jouw verantwoordelijkheden:
• De volledige zorg voor de Service en Transport KPI’s
• Het begeleiden van de maandelijkse 3PL review meetings met de transport partners
• Het managen van het 3PL netwerk en zorgen voor service op maat
• Het initiëren van projecten waardoor de KPI’s continu blijven verbeteren

Je werkt in een team van 4 personen en rapporteert aan de Manager Logistics.

analytisch, impactrijk, ondernemend, proactief, stakeholdermanagement, leergierig, structuur

Wat hebben wij te bieden?

Wij bieden jou een uitdagende werkomgeving waarin veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.
• Je start met ons unieke onboarding programma (de Hilti Sales Academy) als directe investering in jou zodat je een warme landing hebt in ons bedrijf. Vervolgens krijg je van ons alle ruimte en ondersteuning die je nodig hebt om uit te kunnen blinken in jouw functie, waarbij je één op één gecoacht wordt.
• Voor jouw dagelijkse werkzaamheden krijg je uitstekende facilitaire ondersteuning en apparatuur (laptop, telefoon, etc.).
• Je wordt onderdeel van een hecht team waar je op kunt bouwen.
• Een marktconform salaris op basis van een werkweek van 38 uur. Verder werken we met prestatiebonussen, premievrij pensioen en bieden we collectieve verzekeringen aan.
• Zodra jij klaar bent voor een volgende uitdaging gaan wij, met jouw persoonlijke ambitie als uitgangspunt, onderzoeken waar jouw ontwikkelkansen en carrièremogelijkheden liggen.
• Naast de individuele- en teamincentives die je kan behalen, hechten wij veel waarde aan de teamspirit binnen de gehele organisatie en dragen wij zorg voor vitaliteit. Hierdoor kun je gebruik maken van onze faciliteiten als een fitscan en bootcamp 2 keer per week. Ook worden er regelmatig (sportieve) activiteiten georganiseerd.

Waarom solliciteren?

Hilti is wereldwijd marktleider als toeleverancier van de bouw. Wij zijn trots op onze naam en de mensen die dit realiseren. Hilti kent een interessante mix aan medewerkers met verschillende achtergronden. Wij geloven erin dat deze diversiteit ervoor zorgt dat onze teams levendiger, innovatiever en productiever zijn. Een achtergrond in de (internationale) bouw is niet het meest belangrijk, het gaat ons om de juiste ‘cultural fit’. Succes is in onze ogen het resultaat van teamwork, drive en kunnen, ongeacht iemands achtergrond.

Je hebt nodig:

  • Een relevante HBO of WO opleiding
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de transportmarkt
  • Ervaring met transport partners
  • Aantoonbare projectmanagement ervaring
  • Sterke analytische vaardigheden
  • Excellente onderhandelings skills
  • Kennis van IT (SAP, sterk met excel)
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels

Werken bij een nieuw bedrijf en mogelijk voor jou ook in een nieuwe sector, betekent dat er veel nieuwe informatie en kennis op je af komt. Wij zorgen voor de juiste onboarding, coaching on the job en je krijgt collega’s met hoge bereidwilligheid om jou te ondersteunen. Wij rekenen bij jou op een proactieve houding en de ‘eagerness’ om snel te leren. Dit met als doel jou z.s.m. klaar te stomen binnen je rol.

Ben je enthousiast? We zien jouw CV en motivatie(brief) heel graag verschijnen (klik op de ‘solliciteer nu’ button). Wil je meer weten of heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem dan contact op met recruitment via Kim van der Meer via telefoonnummer 06-83 29 14 40.

VERGELIJKBARE VACATURES BIJ HILTI

Logistiek

Zin in een flinke logistieke uitdaging? Wij hebben internationale logistieke processen om u tegen te zeggen. Bovendien hebben wij de hele toeleveringsketen zelf in de hand. Het is een geweldige plek om te werken in de meest uiteenlopende functies en om het grotere geheel te leren kennen.

Lees hier meer